norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio
06279

Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de aluminio.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06279 Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio 291 kB

Planos

Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio
Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaVersión 1D1

D2D3L1L3B3
T
CADAcc.PrecioPedir
06279-0080X10agujero de referencia8010H7251630--  10.03 €
06279-0080X12agujero de referencia8012H7251630--  10.03 €
06279-0100X10agujero de referencia10010H7281731--  11.63 €
06279-0100X12agujero de referencia10012H7281731--  11.63 €
06279-0120X12agujero de referencia12012H7271830--  14.24 €
06279-0120X14agujero de referencia12014H7271830--  14.24 €
06279-0160X14agujero de referencia16014H7342040--  20.70 €
06279-0160X16agujero de referencia16016H7342040--  20.70 €
06279-0200X18agujero de referencia20018H7402444--  28.68 €
06279-0200X22agujero de referencia20022H7402444--  28.68 €
06279-0250X22agujero de referencia25022H7492861--  48.51 €
06279-0250X26agujero de referencia25026H7492861--  48.51 €
06279-0280X24agujero de referencia28024H7513038--  61.88 €
06279-0280X28agujero de referencia28028H7513038--  61.88 €
06279-0360X28agujero de referencia36028H7633573-- 101.19 €
06279-0360X32agujero de referencia36032H7633573-- 101.19 €
06279-1080X10agujero de referencia con ranura8010H7251630311,4  11.86 €
06279-1080X12agujero de referencia con ranura8012H7251630413,8  11.86 €
06279-1100X10agujero de referencia con ranura10010H7281731311,4  13.49 €
06279-1100X12agujero de referencia con ranura10012H7281731413,8  13.49 €
06279-1120X12agujero de referencia con ranura12012H7271830413,8  16.18 €
06279-1120X14agujero de referencia con ranura12014H7271830516,3  16.18 €
06279-1160X14agujero de referencia con ranura16014H7342040516,3  22.77 €
06279-1160X16agujero de referencia con ranura16016H7342040518,3  22.77 €
06279-1200X18agujero de referencia con ranura20018H7402444620,8  30.95 €
06279-1200X22agujero de referencia con ranura20022H7402444624,8  30.95 €
06279-1250X22agujero de referencia con ranura25022H7492861624,8  51.28 €
06279-1250X26agujero de referencia con ranura25026H7492861829,3  51.28 €
06279-1280X24agujero de referencia con ranura28024H7513038827,3  64.66 €
06279-1280X28agujero de referencia con ranura28028H7513038831,3  64.66 €
06279-1360X28agujero de referencia con ranura36028H7633573831,3 104.11 €
06279-1360X32agujero de referencia con ranura36032H76335731035,3 104.11 €