|
|
06271_MFGVolantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de fundición gris. Empuñadura bombeada de acero.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Número de radios | Empuñadura bombeada fija DIN 39, forma E | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06271-2080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 18.88 € | | 06271-2080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 18.88 € | | 06271-2100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 21.53 € | | 06271-2100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 21.53 € | | 06271-2125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 26.19 € | | 06271-2125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 26.19 € | | 06271-2140X14 | agujero de referencia | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 29.28 € | | 06271-2140X16 | agujero de referencia | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 29.28 € | | 06271-2160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 34.43 € | | 06271-2160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 34.43 € | | 06271-2180X16 | agujero de referencia | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 44.54 € | | 06271-2180X18 | agujero de referencia | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 44.54 € | | 06271-2200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 47.52 € | | 06271-2200X22 | agujero de referencia | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 47.52 € | | 06271-2250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 75.84 € | | 06271-2250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 75.84 € | | 06271-2315X26 | agujero de referencia | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 107.78 € | | 06271-2315X30 | agujero de referencia | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 107.78 € | | 06271-2400X30 | agujero de referencia | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 187.07 € | | 06271-2400X34 | agujero de referencia | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 187.07 € | | 06271-2500X34 | agujero de referencia | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 359.29 € | | 06271-2500X40 | agujero de referencia | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 359.29 € | | 06271-3080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 20.37 € | | 06271-3080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 20.37 € | | 06271-3100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 23.17 € | | 06271-3100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 23.17 € | | 06271-3125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 27.82 € | | 06271-3125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 27.82 € | | 06271-3140X14 | agujero de referencia con ranura | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 30.96 € | | 06271-3140X16 | agujero de referencia con ranura | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 30.96 € | | 06271-3160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 36.11 € | | 06271-3160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 36.11 € | | 06271-3180X16 | agujero de referencia con ranura | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 46.37 € | | 06271-3180X18 | agujero de referencia con ranura | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 46.37 € | | 06271-3200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 49.36 € | | 06271-3200X22 | agujero de referencia con ranura | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 49.36 € | | 06271-3250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 78.15 € | | 06271-3250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 78.15 € | | 06271-3315X26 | agujero de referencia con ranura | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 109.76 € | | 06271-3315X30 | agujero de referencia con ranura | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 109.76 € | | 06271-3400X30 | agujero de referencia con ranura | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 190.42 € | | 06271-3400X34 | agujero de referencia con ranura | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 190.42 € | | 06271-3500X34 | agujero de referencia con ranura | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 364.24 € | | 06271-3500X40 | agujero de referencia con ranura | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 364.24 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|