Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad
06265

Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad
  • Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad
DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda y empuñadura de termoplástico gris antracita.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:La tapa del cubo se suministra sin montar. Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
Para colocar la empuñadura cilíndrica de seguridad en posición de manejo, es necesario realizar dos ajustes:
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo.
Estando presionada, la forma más cómoda de accionar la manivela es la sujeción de precisión. Al soltar la manivela, esta vuelve automáticamente a la posición inicial.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4026 (DIN 913).
Instrucciones de montaje, ver 06262.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06265 Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad 353 kB

Planos

Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad
Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
Tamaño

DD1

D2D3D4D5D6AA1HH1LL1L2B3TFiltro
06265-10800806265-108008021880251913M413302,517,5137337,538-/2-/9
06265-10801006265-1080100311080251913M413302,517,5137337,538-/3-/11,4
06265-10801206265-1080120411280251913M413302,517,5137337,538-/4-/13,8
06265-21001006265-21001003210100281916M516383201388,54447,5-/3-/11,4
06265-21001206265-21001204212100281916M516383201388,54447,5-/4-/13,8
06265-31251206265-31251204312125352520M62047,5423,518,51085358,5-/4-/13,8
06265-31251406265-31251405314125352520M62047,5423,518,51085358,5-/5-/16,3
06265-31251606265-31251605316125352520M62047,5423,518,51085358,5-/5-/18,3
06265-41601406265-41601405414160452525M826625,62818,5142,564,582-/5-/16,3
06265-41601606265-41601605416160452525M826625,62818,5142,564,582-/5-/18,3
Referencia
Sin ranura
Referencia
Con ranura
TamañoDD1

D2D3D4D5D6D7AA1HH1H2LL1L2B3TFiltro
06265-108008606265-1080080261880251913M413M6302,517,5137,57337,538-/2-/9
06265-108010606265-10801003611080251913M413M6302,517,5137,57337,538-/3-/11,4
06265-108012606265-10801204611280251913M413M6302,517,5137,57337,538-/4-/13,8
06265-210010606265-210010036210100281916M516M638320137,588,54447,5-/3-/11,4
06265-210012606265-210012046212100281916M516M638320137,588,54447,5-/4-/13,8
06265-312512606265-312512046312125352520M620M647,5423,518,57,51085358,5-/4-/13,8
06265-312514606265-312514056314125352520M620M647,5423,518,57,51085358,5-/5-/16,3
06265-312516606265-312516056316125352520M620M647,5423,518,57,51085358,5-/5-/18,3
06265-416014606265-416014056414160452525M826M6625,62818,57,5142,564,582-/5-/16,3
06265-416016606265-416016056416160452525M826M6625,62818,57,5142,564,582-/5-/18,3
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83