Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico
06610

Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico
  • Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico
  • Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico
  • Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico
DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero bruñido, empuñadura curva negro grafito.Aplicación:Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Para su identificación inequívoca se aparece el logo de ESD en amarillo impreso en el lateral del producto.
Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Estos productos ESD se han comprobado para la conductividad eléctrica de TÜV Süd.

Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78

Planos

Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero de
dientes
LCADAccesoriosPrecioPedir
06610-1120624X20Negro grafito RAL 90112M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 8.42 €
06610-1120824X20Negro grafito RAL 90112M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 8.42 €
06610-1121024X20Negro grafito RAL 90112M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 8.42 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83