DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales: