norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable
06451

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06451 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable 316 kB

Planos (vista completa)

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable, satinado mate

Más información

Planos

Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable, satinado mate

Selección/filtro de artículos

Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable, mate estructurado

Más información

Planos

Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable, mate estructurado

Selección/filtro de artículos

Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable, acabado natural

Más información

Planos

Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable, acabado natural

Selección/filtro de artículos

Palanca de sujeción con rosca interior partes de acero inoxidable, cromado con un brillo intenso

Más información

Planos

Palanca de sujeción con rosca interior partes de acero inoxidable, cromado con un brillo intenso