Descripción del artículo/Imágenes del producto

Palanca de sujeción con rosca interior
  • Palanca de sujeción con rosca interior
  • Palanca de sujeción con rosca interior
  • Palanca de sujeción con rosca interior
  • Palanca de sujeción con rosca interior
  • Palanca de sujeción con rosca interior
  • Palanca de sujeción con rosca interior
  • Palanca de sujeción con rosca interior
  • Palanca de sujeción con rosca interior
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero bruñido.Indicación:Δ Añadir el color de la palanca de sujeción deseado en este espacio.
Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada, cromado con un brillo intenso.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06450 Palanca de sujeción con rosca interior 751 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca interior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
Filtro
06450-003Δ0M3910131424,5414,530333037716
06450-004Δ0M4910131424,5414,530333037716
06450-005Δ0M5910131424,5414,530333037716
06450-104Δ1M4910131424,5414,531344047716
06450-105Δ1M5910131424,5414,531344047716
06450-106Δ1M6910131424,5414,531344047716
06450-206Δ2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06450-208Δ2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06450-308Δ3M81416212237102454,558,580911122
06450-310Δ3M101416212237102454,558,580911122
06450-410Δ4M1017192727,54310276367,5951091324
06450-412Δ4M1217192727,54310276367,5951091324
06450-512Δ5M1223233132491231,57377,51101261526
06450-516Δ5M1623233132491231,57377,51101261526
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83