Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
06443

Palanca de sujeción de acero con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
  • Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
  • Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico de estructura fina.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Colores estándar suministrados:
Negro de estructura fina,
rojo RAL 3003 de estructura fina.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06443 Palanca de sujeción de acero con rosca exterior 314 kB

Planos

Palanca de sujeción de acero con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Negro
Referencia
Rojo
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LFiltro
06443-1051X06443-10527X1M510131424,5414,53134404771610/15/20/25/30/35/40/45/50
06443-1061X06443-10627X1M610131424,5414,53134404771610/15/20/25/30/35/40/45/50
06443-2061X06443-20627X2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06443-2081X06443-20827X2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06443-2101X06443-21027X2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06443-3081X06443-30827X3M816212237102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06443-3101X06443-31027X3M1016212237102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06443-4101X06443-41027X4M10192727,54310276367,595109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06443-4121X06443-41227X4M12192727,54310276367,595109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06443-5121X06443-51227X5M12233132491231,57377,5110126152625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06443-5161X06443-51627X5M16233132491231,57377,5110126152625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83