|
|
06652Empuñaduras de mariposa |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Casquillo o perno roscado cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color cubierta
| A | D | D2 | B | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06652-904 | acero | gris antracita RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-9045 | acero | gris claro RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-9046 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-9047 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-905 | acero | gris antracita RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-9055 | acero | gris claro RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-9056 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-9057 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-906 | acero | gris antracita RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-9065 | acero | gris claro RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-9066 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-9067 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.28 € | | 06652-105 | acero | gris antracita RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-1055 | acero | gris claro RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-1056 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-1057 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-106 | acero | gris antracita RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-1065 | acero | gris claro RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-1066 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-1067 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-208 | acero | gris antracita RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.37 € | | 06652-2085 | acero | gris claro RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.37 € | | 06652-2086 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.37 € | | 06652-2087 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.37 € | | 06652-210 | acero | gris antracita RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.37 € | | 06652-2105 | acero | gris claro RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.37 € | | 06652-2106 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.37 € | | 06652-2107 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.37 € | | 06652-0904 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-09045 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-09046 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-09047 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-0905 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-09055 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-09056 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-09057 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-0906 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-09065 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-09066 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-09067 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.93 € | | 06652-0105 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.14 € | | 06652-01055 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.14 € | | 06652-01056 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.14 € | | 06652-01057 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.14 € | | 06652-0106 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.14 € | | 06652-01065 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.14 € | | 06652-01066 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.14 € | | 06652-01067 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.14 € | | 06652-0208 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.66 € | | 06652-02085 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.66 € | | 06652-02086 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.66 € | | 06652-02087 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.66 € | | 06652-0210 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.66 € | | 06652-02105 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.66 € | | 06652-02106 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.66 € | | 06652-02107 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.66 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color cubierta
| A | B | D | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06652-904X10 | acero | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-9045X10 | acero | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-9046X10 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-9047X10 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.37 € | | 06652-904X15 | acero | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1.39 € | | 06652-9045X15 | acero | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1.39 € | | 06652-9046X15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1.39 € | | 06652-9047X15 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1.39 € | | 06652-905X15 | acero | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1.39 € | | 06652-9055X15 | acero | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1.39 € | | 06652-9056X15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1.39 € | | 06652-9057X15 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1.39 € | | 06652-905X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1.43 € | | 06652-9055X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1.43 € | | 06652-9056X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1.43 € | | 06652-9057X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1.43 € | | 06652-905X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1.50 € | | 06652-9055X30 | acero | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1.50 € | | 06652-9056X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1.50 € | | 06652-9057X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1.50 € | | 06652-906X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1.45 € | | 06652-9065X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1.45 € | | 06652-9066X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1.45 € | | 06652-9067X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1.45 € | | 06652-906X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1.56 € | | 06652-9065X30 | acero | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1.56 € | | 06652-9066X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1.56 € | | 06652-9067X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1.56 € | | 06652-906X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 1.63 € | | 06652-9065X40 | acero | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 1.63 € | | 06652-9066X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 1.63 € | | 06652-9067X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 1.63 € | | 06652-105X15 | acero | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 1.48 € | | 06652-1055X15 | acero | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 1.48 € | | 06652-1056X15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 1.48 € | | 06652-1057X15 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 1.48 € | | 06652-105X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-1055X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-1056X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-1057X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-106X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-1065X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-1066X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-1067X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-106X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1.61 € | | 06652-1065X30 | acero | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1.61 € | | 06652-1066X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1.61 € | | 06652-1067X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1.61 € | | 06652-106X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1.74 € | | 06652-1065X40 | acero | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1.74 € | | 06652-1066X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1.74 € | | 06652-1067X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1.74 € | | 06652-108X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-1085X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-1086X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-1087X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1.54 € | | 06652-108X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1.61 € | | 06652-1085X30 | acero | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1.61 € | | 06652-1086X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1.61 € | | 06652-1087X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1.61 € | | 06652-108X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1.74 € | | 06652-1085X40 | acero | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1.74 € | | 06652-1086X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1.74 € | | 06652-1087X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1.74 € | | 06652-208X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2.61 € | | 06652-2085X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2.61 € | | 06652-2086X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2.61 € | | 06652-2087X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2.61 € | | 06652-208X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2.73 € | | 06652-2085X30 | acero | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2.73 € | | 06652-2086X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2.73 € | | 06652-2087X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2.73 € | | 06652-208X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2.83 € | | 06652-2085X40 | acero | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2.83 € | | 06652-2086X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2.83 € | | 06652-2087X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2.83 € | | 06652-210X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2.61 € | | 06652-2105X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2.61 € | | 06652-2106X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2.61 € | | 06652-2107X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2.61 € | | 06652-210X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2.73 € | | 06652-2105X30 | acero | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2.73 € | | 06652-2106X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2.73 € | | 06652-2107X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2.73 € | | 06652-210X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2.83 € | | 06652-2105X40 | acero | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2.83 € | | 06652-2106X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2.83 € | | 06652-2107X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2.83 € | | 06652-210X50 | acero | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 2.93 € | | 06652-2105X50 | acero | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 2.93 € | | 06652-2106X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 2.93 € | | 06652-2107X50 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 2.93 € | | 06652-0904X10 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.01 € | | 06652-09045X10 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.01 € | | 06652-09046X10 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.01 € | | 06652-09047X10 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.01 € | | 06652-0904X15 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2.05 € | | 06652-09045X15 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2.05 € | | 06652-09046X15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2.05 € | | 06652-09047X15 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2.05 € | | 06652-0905X15 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2.05 € | | 06652-09055X15 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2.05 € | | 06652-09056X15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2.05 € | | 06652-09057X15 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2.05 € | | 06652-0905X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2.14 € | | 06652-09055X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2.14 € | | 06652-09056X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2.14 € | | 06652-09057X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2.14 € | | 06652-0905X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2.23 € | | 06652-09055X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2.23 € | | 06652-09056X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2.23 € | | 06652-09057X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2.23 € | | 06652-0906X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2.16 € | | 06652-09065X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2.16 € | | 06652-09066X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2.16 € | | 06652-09067X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2.16 € | | 06652-0906X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2.32 € | | 06652-09065X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2.32 € | | 06652-09066X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2.32 € | | 06652-09067X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2.32 € | | 06652-0906X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 2.43 € | | 06652-09065X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 2.43 € | | 06652-09066X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 2.43 € | | 06652-09067X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 2.43 € | | 06652-0105X15 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 2.29 € | | 06652-01055X15 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 2.29 € | | 06652-01056X15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 2.29 € | | 06652-01057X15 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 2.29 € | | 06652-0105X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-01055X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-01056X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-01057X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-0106X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-01065X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-01066X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-01067X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-0106X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2.60 € | | 06652-01065X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2.60 € | | 06652-01066X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2.60 € | | 06652-01067X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2.60 € | | 06652-0106X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2.74 € | | 06652-01065X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2.74 € | | 06652-01066X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2.74 € | | 06652-01067X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2.74 € | | 06652-0108X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-01085X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-01086X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-01087X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2.38 € | | 06652-0108X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2.60 € | | 06652-01085X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2.60 € | | 06652-01086X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2.60 € | | 06652-01087X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2.60 € | | 06652-0108X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2.74 € | | 06652-01085X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2.74 € | | 06652-01086X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2.74 € | | 06652-01087X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2.74 € | | 06652-0208X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4.15 € | | 06652-02085X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4.15 € | | 06652-02086X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4.15 € | | 06652-02087X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4.15 € | | 06652-0208X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4.28 € | | 06652-02085X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4.28 € | | 06652-02086X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4.28 € | | 06652-02087X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4.28 € | | 06652-0208X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4.49 € | | 06652-02085X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4.49 € | | 06652-02086X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4.49 € | | 06652-02087X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4.49 € | | 06652-0210X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4.15 € | | 06652-02105X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4.15 € | | 06652-02106X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4.15 € | | 06652-02107X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4.15 € | | 06652-0210X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4.28 € | | 06652-02105X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4.28 € | | 06652-02106X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4.28 € | | 06652-02107X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4.28 € | | 06652-0210X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4.49 € | | 06652-02105X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4.49 € | | 06652-02106X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4.49 € | | 06652-02107X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4.49 € | | 06652-0210X50 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 4.65 € | | 06652-02105X50 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 4.65 € | | 06652-02106X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 4.65 € | | 06652-02107X50 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 4.65 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|