Empuñaduras de mariposa antiestáticas
06652

Empuñaduras de mariposa antiestáticas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Empuñaduras de mariposa antiestáticas
  • Empuñaduras de mariposa antiestáticas
  • Empuñaduras de mariposa antiestáticas
DescripciónMaterial:Termoplástico, negro grafito.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.
Versión:Perno roscado cromado en azul.Aplicación:Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Para su identificación inequívoca se aparece el logo de ESD en amarillo impreso en el lateral del producto.
Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Estos productos ESD se han comprobado para la conductividad eléctrica de TÜV Süd.

Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.

Planos (vista completa)

Empuñaduras de mariposa antiestáticas

Empuñaduras de mariposa antiestáticas con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa antiestáticas con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del cuerpo de base
Material
del componente
TamañoABDD2HH1TCADAccesoriosPrecioPedir
06652-1110624Negro grafito RAL 9011Acero1505M6142411,510 2.23 €

Empuñaduras de mariposa antiestáticas con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa antiestáticas con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del cuerpo de base
Material
del componente
TamañoABDD2HH1LCADAccesoriosPrecioPedir
06652-1110624X20Negro grafito RAL 9011Acero1505M6142411,520 2.51 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83