|
|
06651Empuñaduras de mariposa de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4308. Versión:Pulido o tratado con chorro en bruto.A petición:Empuñaduras de mariposa con rosca exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Superficie | A | B | D | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06651-904 | Pulido | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 9.00 € | | 06651-905 | Pulido | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 9.00 € | | 06651-906 | Pulido | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 9.00 € | | 06651-105 | Pulido | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 13.34 € | | 06651-106 | Pulido | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 13.34 € | | 06651-208 | Pulido | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 16.39 € | | 06651-210 | Pulido | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 16.39 € | | 06651-9041 | Tratado con chorro | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 4.86 € | | 06651-9051 | Tratado con chorro | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 4.86 € | | 06651-9061 | Tratado con chorro | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 4.86 € | | 06651-1051 | Tratado con chorro | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 6.45 € | | 06651-1061 | Tratado con chorro | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 6.45 € | | 06651-2081 | Tratado con chorro | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 10.98 € | | 06651-2101 | Tratado con chorro | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 10.98 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|