norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Botones con forma de seta con rosca interior
06240

Botones con forma de seta con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4404 o aluminio.Versión:Acero cincado y azul pasivado.
Acero inoxidable, torneado con precisión o tratado con chorro.
Aluminio, colores naturales anodizados.
A petición:Botones con forma de seta con rosca exterior.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06240 Botones con forma de seta con rosca interior 127 kB

Planos

Botones con forma de seta con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
06240-0902acero-pasivado en azulM2148146,74 5.13 €
06240-0003acero-pasivado en azulM31810188,67,5 4.68 €
06240-0104acero-pasivado en azulM42112211010 5.13 €
06240-0105acero-pasivado en azulM52112211012,5 5.13 €
06240-0206acero-pasivado en azulM62514251212 5.70 €
06240-0308acero-pasivado en azulM83318331616 9.06 €
06240-0410acero-pasivado en azulM1040244018,720 9.46 €
06240-902acero inoxidable1.4305-M2148146,74 6.81 €
06240-003acero inoxidable1.4305-M31810188,67,5 6.19 €
06240-104acero inoxidable1.4305-M42112211010 6.81 €
06240-105acero inoxidable1.4305-M52112211012,5 6.81 €
06240-206acero inoxidable1.4305-M62514251212 7.57 €
06240-308acero inoxidable1.4305-M83318331616 11.13 €
06240-410acero inoxidable1.4305-M1040244018,720 11.13 €
06240-2902acero inoxidable1.4305tratado con chorroM2148146,74 6.13 €
06240-2003acero inoxidable1.4305tratado con chorroM31810188,67,5 5.55 €
06240-2104acero inoxidable1.4305tratado con chorroM42112211010 6.13 €
06240-2105acero inoxidable1.4305tratado con chorroM52112211012,5 6.13 €
06240-2206acero inoxidable1.4305tratado con chorroM62514251212 6.81 €
06240-2308acero inoxidable1.4305tratado con chorroM83318331616 10.03 €
06240-2410acero inoxidable1.4305tratado con chorroM1040244018,720 10.03 €
06240-3902acero inoxidable1.4404acabado naturalM2148146,74 8.92 €
06240-3003acero inoxidable1.4404acabado naturalM31810188,67,5 8.12 €
06240-3104acero inoxidable1.4404acabado naturalM42112211010 9.60 €
06240-3105acero inoxidable1.4404acabado naturalM52112211012,5 9.60 €
06240-3206acero inoxidable1.4404acabado naturalM62514251212 9.89 €
06240-3308acero inoxidable1.4404acabado naturalM83318331616 14.44 €
06240-3410acero inoxidable1.4404acabado naturalM1040244018,720 15.55 €
06240-4902acero inoxidable1.4404tratado con chorroM2148146,74 8.92 €
06240-4003acero inoxidable1.4404tratado con chorroM31810188,67,5 8.12 €
06240-4104acero inoxidable1.4404tratado con chorroM42112211010 9.60 €
06240-4105acero inoxidable1.4404tratado con chorroM52112211012,5 9.60 €
06240-4206acero inoxidable1.4404tratado con chorroM62514251212 9.89 €
06240-4308acero inoxidable1.4404tratado con chorroM83318331616 14.44 €
06240-4410acero inoxidable1.4404tratado con chorroM1040244018,720 15.55 €
06240-1902aluminio-anodizadoM2148146,74 5.08 €
06240-1003aluminio-anodizadoM31810188,67,5 4.61 €
06240-1104aluminio-anodizadoM42112211010 5.08 €
06240-1105aluminio-anodizadoM52112211012,5 5.08 €
06240-1206aluminio-anodizadoM62514251212 5.66 €
06240-1308aluminio-anodizadoM83318331616 8.31 €
06240-1410aluminio-anodizadoM1040244018,720 8.31 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83