norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
06212

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico negro, casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4305.Versión:Casquillo o perno roscado con acabado natural.A petición:Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.Indicación sobre el dibujo:
Forma D: casquillo roscado, sin cubierta
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06212 Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable 236 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior sin cubierta, forma D

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior sin cubierta, forma D

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior con cubierta, forma K

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior con cubierta, forma K

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma L

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma L

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83