DescripciónMaterial:Empuñadura en estrella de termoplástico, casquillo de acero inoxidable 1.4305.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Versión:Casquillo con acabado natural.Indicación:La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad.
La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto.
De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.Montaje:Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.Características especiales: