norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS
06212_KS

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura en estrella de termoplástico, casquillo de acero inoxidable 1.4305.
Cinta de seguridad de TPU elástico.

Versión:Casquillo con acabado natural.Indicación:La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad.
La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto.
De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
Montaje:Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06212_KS Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS 317 kB

Planos

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS