norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
06212

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Empuñadura en estrella de termoplástico, casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4305.
Cinta de seguridad de TPU elástico.

Versión:Casquillo o perno roscado con acabado natural.Indicación:La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad.
La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto.
De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
Montaje:Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Accesorios:La cinta de seguridad también se puede adquirir como accesorio, ver 03198-04190.Indicación sobre el dibujo:
Forma KS: casquillo roscado, con cubierta
Forma LS: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06212 Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable 440 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83