norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, partes de acero inoxidable
06181

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF31, negro.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Pulido con un brillo intenso, negro.Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06181 Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, partes de acero inoxidable 194 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, partes de acero inoxidable

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma K con casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma K con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Material
del componente
DD1D8HH3TCADAcc.PrecioPedir
06181-22505KAcero inoxidableM525121689,5 2.17 €
06181-23206KAcero inoxidableM63214201012 2.35 €
06181-24008KAcero inoxidableM84018251314 2.79 €
06181-25010KAcero inoxidableM105022322018 3.40 €
06181-26312KAcero inoxidableM126326402522 4.93 €

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma L con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma L con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Material
del componente
DD1D8HH3LCADAcc.PrecioPedir
06181-52505X15LAcero inoxidableM5251216815 1.61 €
06181-52505X20LAcero inoxidableM5251216820 1.63 €
06181-53206X15LAcero inoxidableM63214201015 1.59 €
06181-53206X20LAcero inoxidableM63214201020 1.64 €
06181-53206X25LAcero inoxidableM63214201025 1.66 €
06181-53206X30LAcero inoxidableM63214201030 1.68 €
06181-53206X40LAcero inoxidableM63214201040 1.84 €
06181-53206X50LAcero inoxidableM63214201050 2.01 €
06181-54008X20LAcero inoxidableM84018251320 2.17 €
06181-54008X25LAcero inoxidableM84018251325 2.22 €
06181-54008X30LAcero inoxidableM84018251330 2.39 €
06181-54008X40LAcero inoxidableM84018251340 3.12 €
06181-54008X50LAcero inoxidableM84018251350 3.44 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83