norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466
06110

Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero de corte fácil 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas moleteadas elevadas M12 no están previstas en la normativa oficial.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06110 Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466 216 kB

Planos

Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1D3HKCADAcc.PrecioPedir
06110-04acero de corte fácilM41689,53,5 0.39 €
06110-05acero de corte fácilM5201011,54 0.59 €
06110-06acero de corte fácilM62412155 0.83 €
06110-08acero de corte fácilM83016186 1.40 €
06110-10acero de corte fácilM103620238 2.17 €
06110-12acero de corte fácilM123620238 2.74 €
06110-042acero inoxidableM41689,53,5 1.39 €
06110-052acero inoxidableM5201011,54 2.04 €
06110-062acero inoxidableM62412155 2.79 €
06110-082acero inoxidableM83016186 3.62 €
06110-102acero inoxidableM103620238 5.28 €
06110-122acero inoxidableM123620238 6.43 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83