norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303
06010

Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero de corte fácil 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero de corte fácil bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Para mejorar el tacto se ha seleccionado una mayor división al contrario de la norma DIN.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin agujero para clavija
Forma B: con agujero para clavija

- Taladrar y lijar el agujero para clavija en caso de ensamblaje.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06010 Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303 276 kB

Planos (vista completa)

Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303

Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303, forma A, sin agujero para clavija

Más información

Planos

Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303, forma A, sin agujero para clavija

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D3D4HKTCADAcc.PrecioPedir
06010-105Aacero de corte fácilM52014151287 1.32 €
06010-106Aacero de corte fácilM624161814108 1.56 €
06010-108Aacero de corte fácilM8302024171210 2.14 €
06010-110Aacero de corte fácilM10362830201412 3.24 €
06010-112Aacero de corte fácilM12403234241614 4.54 €
06010-1052Aacero inoxidableM52014151287 2.71 €
06010-1062Aacero inoxidableM624161814108 3.17 €
06010-1082Aacero inoxidableM8302024171210 4.24 €
06010-1102Aacero inoxidableM10362830201412 6.51 €
06010-1122Aacero inoxidableM12403234241614 9.02 €

Tuercas moleteadas de acero DIN 6303 forma B, con agujero para clavija

Más información

Planos

Tuercas moleteadas de acero DIN 6303 forma B, con agujero para clavija

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D3D4D5
preperforado
EHKTPasador cilíndrico
adecuado
ISO 2338
CADAcc.PrecioPedir
06010-205Bacero de corte fácilM52014151,42,512871,5 1.71 €
06010-206Bacero de corte fácilM62416181,42,5141081,5 2.01 €
06010-208Bacero de corte fácilM83020241,931712102 2.77 €
06010-210Bacero de corte fácilM103628302,942014123 4.04 €
06010-212Bacero de corte fácilM124032343,942416144 5.28 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83