Descripción del artículo/Imágenes del producto

Empuñaduras de tubo, forma B
  • Empuñaduras de tubo, forma B
  • Empuñaduras de tubo, forma B
DescripciónMaterial:Puntas de empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.
Insertos de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Puntas de empuñadura con estructura fina de color negro.
Tubos de unión rectificados.
Insertos torneados con precisión.
Indicación:Alojamiento exacto del tubo sobre el pivote de plástico mediante empuñaduras de sujeción.
A prueba de salpicaduras mediante juntas tóricas.
Las múltiples posibilidades de aplicación permiten el montaje con tornillos por delante, por detrás y entre sí.
Las empuñaduras con inserto de cabeza de tornillo se suministran con material de fijación de acero inoxidable.
Las empuñaduras con inserto roscado se suministran sin tornillos.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06942_B Empuñaduras de tubo, forma B 207 kB

Planos

Empuñaduras de tubo, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma
constructiva
ALCapacidad
de carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
06942-300102B3003501000 74.83 €
06942-350102B3504001000 78.84 €
06942-400102B4004501000 83.29 €
06942-500102B5005501000 90.71 €
06942-600102B6006501000 98.81 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83