Descripción del artículo/Imágenes del producto

Empuñaduras de tubo, forma A
  • Empuñaduras de tubo, forma A
  • Empuñaduras de tubo, forma A
DescripciónMaterial:Puntas de empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.
Insertos de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Puntas de empuñadura con estructura fina de color negro.
Tubos de unión rectificados.
Insertos torneados con precisión.
Indicación:Alojamiento exacto del tubo sobre el pivote de plástico mediante empuñaduras de sujeción.
A prueba de salpicaduras mediante juntas tóricas.
Las múltiples posibilidades de aplicación permiten el montaje con tornillos por delante, por detrás y entre sí.
Las empuñaduras con inserto de cabeza de tornillo se suministran con material de fijación de acero inoxidable.
Las empuñaduras con inserto roscado se suministran sin tornillos.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 06942_A Empuñaduras de tubo, forma A 194 kB

Planos

Empuñaduras de tubo, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma
constructiva
ALCapacidad
de carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
06942-300101A3003501000 72.50 €
06942-350101A3504001000 76.26 €
06942-400101A4004501000 80.36 €
06942-500101A5005501000 88.24 €
06942-600101A6006501000 96.46 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83