norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Articulaciones de sujeción ajustables de forma individual
06621

Articulaciones de sujeción ajustables de forma individual

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de mariposa:
Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Resto de componentes:
aluminio de alta resistencia.
Versión:Partes de acero cromadas en azul.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Indicación:Las articulaciones de sujeción se utilizan para sujetar secciones redondas (varillas, tubos, etc.) y se pueden ajustar de forma continua e individual.
La construcción intencionadamente sencilla, combinada con las empuñaduras de mariposa, permite una rápida sujeción.
Indicación sobre el dibujo:
1) Empuñadura de mariposa
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06621 Articulaciones de sujeción ajustables de forma individual 196 kB

Planos

Articulaciones de sujeción ajustables de forma individual

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

D2HH1LL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
06621-01828M8508,59042242413 31.82 €
06621-021032M8509,510052243215 32.53 €
06621-031236M85010,510456243417 37.15 €
06621-041645M107513,5143,27235,64422 47.36 €
06621-052074M107522173,210235,66230 70.84 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83