Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie vertical y husillo de presión ajustable
05912

Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie vertical y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie vertical y husillo de presión ajustable
  • Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie vertical y husillo de presión ajustable
  • Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie vertical y husillo de presión ajustable
DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de poliamida.
Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.Accesorios:05280 Tapa protectora
07110 Tornillos de presión esféricos
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presión DIN 6311
07142 Piezas de presión
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición 1
2) Posición 2

Planos

Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie vertical y husillo de presión ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaÁngulo de apertura
de la posición 1
del brazo de sujeción
Ángulo de apertura
de la posición 2
del brazo de sujeción
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
de la posición 1 de la
empuñadura
Ángulo de apertura
de la posición 2 de la
empuñadura
Fuerza manual
FH
N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAccesoriosPrecioPedir
05912-005002100°-129°64°-1007501050620750  11.25 €
05912-00600256°83°141°46°56°160135016509201050  16.70 €
05912-00800213°93°158°26°61°190200028009401350  23.35 €
05912-01000297°176°19°59°2502500450015002800  36.50 €
05912-01200211°88°164°24°60°2803000550014002800  38.00 €
ReferenciaConfiguración
de agujeros
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHLL1CADAccesoriosPrecioPedir
05912-0050022M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  11.25 €
05912-0060023M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  16.70 €
05912-0080023M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  23.35 €
05912-0100022M10x5532508273,514,17,125,518,54762,3139247,415395  36.50 €
05912-0120025M12x70325310,5--14,17,128214769,898,8265,5173,5113,5  38.00 €