Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción rápida con biela para presión y tracción, consola
  • Dispositivo de sujeción rápida con biela para presión y tracción, consola
  • Dispositivo de sujeción rápida con biela para presión y tracción, consola
DescripciónMaterial:Cuerpo y biela de acero para temple y revenido 1.0501,
partes de la palanca de chapa de acero DD11 1.0332.
Versión:Cuerpo y partes de la palanca cincados,
perno del eje tratado en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El dispositivo de sujeción puede fijarse con una consola o enroscarse en dispositivos con la rosca situada en la parte frontal.

Planos (vista completa)

Dispositivo de sujeción rápida con biela para presión y tracción, consola

Dispositivo de sujeción rápida

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción rápida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

L1L2L3L4L5L6L7L8HH1H2DD1D2C
(carrera)
SF
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAccesoriosPrecioPedir
05170-01026524234131513018201012020M6x3010M16x1,5266105200-205  28.16 €
05170-01232756050201817030301392528M8x4012M20x1,54081,505200-120  33.52 €
05170-016401059278352021360351553244M10x5016M27x1,57083,505200-135  47.28 €

Consola

Más información

Planos

Consola

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

L1L2L3L4L5L6BB1HH1H2AA1DD1D2SDispositivo
de sujeción
adecuado
CADAccesoriosPrecioPedir
05170-11054217113--322742,52614-14176,55,5405170-010 7.05 €
05170-11267387135302041325537161921216,56,5405170-012 7.82 €