Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción con gancho
  • Dispositivo de sujeción con gancho
DescripciónMaterial:Palanca y pie de acero de cementación 1.0301,
ejes y ganchos de acero para temple y revenido 1.0501.
Versión:Partes de acero cincado,
eje y gancho tratados en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Para cambiar la posición de la base, es necesario darle la vuelta al gancho de sujeción.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 05080_HS Dispositivo de sujeción con gancho 204 kB

Planos

Dispositivo de sujeción con gancho

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

LL1L2L3L4L5BHH1H2A
mín.
A
máx.
CDD1GRR1SS1F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAccesoriosPrecioPedir
05080-0123160453910732361617171925M86,5315129103105200-115  18.64 €
05080-0334990685091045643031303230M128,5521536,5144305200-135  31.60 €

Otros artículos de esta categoría