Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera neumática
  • Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera neumática
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujeción de acero.
Versión:Carcasa anodizada, brazo de sujeción bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción mini se caracteriza especialmente por su pequeño tamaño, el posicionamiento preciso del brazo de sujeción y su estructura ligera. Los dispositivos de sujeción mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de sujeción también está garantizada si se retira la presión, pues la palanca acodada integrada en el brazo de sujeción permite alcanzar una posición por encima del punto muerto. Gracias a una lubricación permanente y a casquillos de rodamiento especiales, los dispositivos de sujeción mini no precisan mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire seco y sin aceite.

Planos

Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera neumática
Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera neumática

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
A
Referencia
B
Tamaño

D1L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filtro
05650-05002105650-0500222M51239627,5207,51051610505712
05650-09002105650-0900223G 1/81581204025141552012606915
05650-10002105650-1000224G 1/81821364728171852516758017,5