Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica (interruptor de imán)
  • Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica (interruptor de imán)
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujeción de acero.
Versión:Carcasa anodizada, brazo de sujeción bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción mini se caracteriza especialmente por su pequeño tamaño, el posicionamiento preciso del brazo de sujeción y su estructura ligera. Los dispositivos de sujeción mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de sujeción también está garantizada si se retira la presión, pues la palanca acodada integrada en el brazo de sujeción permite alcanzar una posición por encima del punto muerto. Gracias a una lubricación permanente y a casquillos de rodamiento especiales, los dispositivos de sujeción mini no precisan mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire seco y sin aceite.

Planos

Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica (interruptor de imán)
Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica (interruptor de imán)

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma A
Referencia
Forma B
TamañoFuerza
de sujeción
N
Fuerza
de retención
N
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filtro
05650-05001105650-0500122160500263215501418122,557122
05650-09001105650-090012325090030391860172215368163
05650-10001105650-1000124330100035452275202518468184
Referencia
Forma A
Referencia
Forma B
TamañoD1L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filtro
05650-05001105650-0500122M51239627,5207,51051610505712
05650-09001105650-0900123G 1/81581204025141552012606915
05650-10001105650-1000124G 1/81821364728171852516758017,5