Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción neumático vertical con ampliación de cilindro vertical
  • Dispositivo de sujeción neumático vertical con ampliación de cilindro vertical
  • Dispositivo de sujeción neumático vertical con ampliación de cilindro vertical
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los dispositivos de sujeción 05350 y 05360 son adecuados para la instalación en máquinas especiales y transportadoras. No precisan mantenimiento gracias a los pivotes tratados en caliente y pulidos, situados en cojinetes de teflón. La versión pesada, al igual que el cilindro neumático de acción doble de FESTO, garantizan una larga vida útil.
Los tornillos de fijación de los ejes están asegurados con LOCTITE.
El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.

VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.

Fuerzas de sujeción y retención:
La elección del tamaño adecuado para el dispositivo de sujeción depende de las fuerzas (ver tabla). Distinguimos entre fuerza de retención F1 o F2 y fuerza de sujeción F3 o F4.

La fuerza de sujeción F3 o F4 es la fuerza que el dispositivo de sujeción del brazo de sujeción ejerce sobre la pieza de trabajo al cerrarse.

La fuerza de retención F1 o F2 es la fuerza que el brazo de sujeción cerrado opone a la fuerza de mecanizado procedente de la pieza de trabajo y que persiste sin deformación permanente. Es superior a la fuerza de sujeción, pues se debe sobrepasar con el dispositivo de sujeción cerrado al devolver el punto muerto de la palanca a su posición inicial.
A petición:Dispositivo de sujeción sin cilindro.Indicación sobre el dibujo:
Y = Carrera del cilindro

Planos

Dispositivo de sujeción neumático vertical con ampliación de cilindro vertical

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

ABDEFGHIKLMM1NOQSTCADAccesoriosPrecioPedir
05360-04158211542070653010359090117M12x1,256,24746 629.87 €
05360-0620911360228369401232107100137M16x1,58,25448 935.85 €
05360-0830125179524,511594601549145123184M16x1,513,26777 1,149.46 €
Referencia

UVWXYRZAltura totalLongitud totalF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCADAccesoriosPrecioPedir
05360-0419382164074G1/427172340691,52,20,751 629.87 €
05360-06221101165087G1/42619538612182,53,511,8 935.85 €
05360-082551231663120G1/4402724702030461,84,3 1,149.46 €