|
|
04752Tornillos tensores |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los tornillos tensores están equipados con un sistema de sujeción de bordes patentado. Este sistema permite fuerzas de sujeción máximas con pares de apriete bajos mediante un sencillo manejo manual. El sistema de sujeción de bordes es autobloqueante en cualquier punto de sujeción. Gracias a la rosca exterior del tornillo tensor, es posible recorrer rápidamente un tramo más largo antes de tensar con el sistema de sujeción de bordes (carrera de hasta 2,2 mm). Los tornillos tensores tienen múltiples aplicaciones, principalmente en prensas, troqueladoras y máquinas-herramienta, así como en construcción de portapiezas y construcción de medios de servicio.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | H1 | S | SW1 | SW2 | Carrera máx. de sujeción | Fuerza de sujeción nominal kN | Carga máx. estática kN | Par de apriete máx. en ancho de llave 1 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04752-36 | M36x3 | 19 | 73 | 62 | 5 | 13 | 30 | 1,5 | 40 | 80 | 45 | | | 425.09 € | | 04752-48 | M48x3 | 28 | 90 | 75 | 7,5 | 17 | 41 | 2,2 | 80 | 160 | 90 | | | 627.49 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|