Descripción del artículo/Imágenes del producto

Elemento de sujeción arness
  • Elemento de sujeción arness
DescripciónMaterial:Acero.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Versión:Carcasa gris plateado con acabado martillado.
El resto de las piezas están bruñidas.
Botón esférico rojo.
Indicación:El recorrido de aproximación es de 12 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 1,5 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1 mm. El elemento de sujeción "arness" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Para lograr adaptarse individualmente a las distintas condiciones existentes, se han desarrollado accesorios estándar. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga, así como la pieza de presión, están templadas por cementación.
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 04430 Elemento de sujeción arness 154 kB

Planos

Elemento de sujeción arness

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAccesoriosPrecioPedir
04430-01Ver plano 101.17 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83