Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Perno de sujeción
  • Perno de sujeción
  • Perno de sujeción
DescripciónMaterial:Perno de sujeción de acero.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Anillo de sujeción de latón.
Versión:Perno de sujeción endurecido y bruñido.
Tornillo tensor bruñido.
Anillo de sujeción con acabado natural.
Indicación:Los pernos de sujeción se pueden fijar directamente en la mesa de máquinas con tuercas correderas en ranura. Mediante clases de tolerancia reducidas (js6) en la altura, se garantiza una sujeción paralela a la mesa.
El rango de sujeción es de 8 – 40 mm. También se pueden suministrar tornillos tensores para los rangos de sujeción 40 – 67 y 65 – 87 mm.
La arandela intermedia impide daños en la mesa de máquinas, así como desplazamientos al apretar. El anillo de sujeción de latón impide presiones en la pieza de trabajo.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 04395 Perno de sujeción 355 kB

Planos (vista completa)

Perno de sujeción

Perno de sujeción

Más información

Planos

Perno de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

HRango de sujeciónCADAccesoriosPrecioPedir
04395-050508 - 40 83.89 €
04395-1001008 - 40 89.71 €

Tornillos tensores

Más información

Planos

Tornillos tensores

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rango de sujeciónCADAccesoriosPrecioPedir
04395-406740 - 67 45.93 €
04395-658765 - 87 50.95 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83