norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Hierros de sujeción acodados DIN 6316, acero y aluminio
04090

Hierros de sujeción acodados DIN 6316, acero y aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o EN AW-7022.Versión:Lacado, aluminio con acabado natural.Indicación:Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04090 Hierros de sujeción acodados DIN 6316, acero y aluminio 174 kB

Planos

Hierros de sujeción acodados DIN 6316, acero y aluminio

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial

LB1B2B3H
máx.
H1ACE1E2E3R1F
kN
Para
tornillo
CADAcc.PrecioPedir
04090-06acero para temple y revenido6072010209108202014114,82M6 11.37 €
04090-08acero para temple y revenido80925122411129252517148,77M8 13.97 €
04090-10acero para temple y revenido100113015301415123232221813,9M10 14.62 €
04090-12acero para temple y revenido125144020401820164040282020,2M12/M14 16.73 €
04090-16acero para temple y revenido125185025462325204940382537,8M16/M18 21.51 €
04090-161acero para temple y revenido160185025462325204950382537,8M16/M18 26.47 €
04090-20acero para temple y revenido160226030602830245555402858,8M20/M22 39.27 €
04090-201acero para temple y revenido200226030602830245570402858,8M20/M22 44.72 €
04090-24acero para temple y revenido200267035703235287260543484,7M24 61.94 €
04090-241acero para temple y revenido250267035703235287280543484,7M24 78.14 €
04090-30acero para temple y revenido2503480408037404091807240135M30/M32 149.63 €
04090-301acero para temple y revenido315348040100565040911007240135M30/M32 192.82 €
04090-206aluminio6072010209108202014114,82M6 21.24 €
04090-208aluminio80925122411129252517148,77M8 24.04 €
04090-210aluminio100113015301415123232221813,9M10 28.49 €
04090-212aluminio125144020401820164040282020,2M12/M14 37.25 €
04090-216aluminio125185025462325204940382537,8M16/M18 44.02 €
04090-2161aluminio160185025462325204950382537,8M16/M18 53.08 €
04090-220aluminio160226030602830245555402858,8M20/M22 88.03 €
04090-2201aluminio200226030602830245570402858,8M20/M22 108.62 €
04090-224aluminio200267035703235287260543484,7M24 139.53 €
04090-2241aluminio250267035703235287280543484,7M24 161.16 €
04090-230aluminio2503480408037404091807240135M30/M32 221.72 €
04090-2301aluminio315348040100565040911007240135M30/M32 258.97 €