norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación (56 ±1 HRC) y azul cincado.
Clase de resistencia 8.8.
Indicación:Tornillos excéntricos en espiral, estables y compactos, que permiten la sujeción de piezas de trabajo de múltiples formas con efecto de tracción hacia abajo.Montaje:Fabricar uno o varios agujeros roscados manteniendo la distancia propuesta X o Z con respecto a la pieza de trabajo. Enroscar el tornillo tensor a la altura requerida y colocarlo hacia la pieza de trabajo por el lado plano. Colocar la pieza de trabajo y apretar el tornillo tensor con el hexágono interior. La sujeción se realiza con 1/3 de giro aproximadamente. Lubricar la perforación roscada periódicamente.

El movimiento de giro que se realiza al tensar siempre debe ejecutarse en la dirección de los topes para impedir que la pieza de trabajo se salga de los topes.
A petición:Tornillos excéntricos en espiral con rosca a la izquierda.Indicación sobre el dibujo:
1) Sujeción de chapas finas
2) Sujeción de piezas redondas
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04433 Tornillos excéntricos en espiral 188 kB

Planos

Tornillos excéntricos en espiral

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2D

D1
máx.
HLSWS1
(Recorrido)
XZFuerza de
sujeción
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
04433-040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 17.32 €
04433-05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 17.79 €
04433-06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 18.69 €
04433-08165,58,97,7M81861651,26,682,720 19.71 €
04433-10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 20.91 €
04433-1224813,511,6M122792481,910,1125,444 22.02 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83