Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión laterales con resorte, forma C
  • Piezas de presión laterales con resorte, forma C
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero de corte fácil.
Bola de acero.
Muelle de plástico.
Versión:Cuerpo bruñido.
Bola con acabado natural.
Indicación:La pieza de presión lateral debe insertarse en la perforación bajo presión con la medida L3 como mínimo. Esta sirve para posicionar y presionar pequeñas piezas en dispositivos. Si la pieza de trabajo se somete a un procesamiento mecánico, puede ser necesario fijarla adicionalmente con otro medio de sujeción. Al almacenar dispositivos, es necesario asegurarse de que el muelle de plástico no tenga ninguna carga.

La fuerza del muelle se trata de un valor medio estático.
Indicación sobre el dibujo:
2) Punzón
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03340_C Piezas de presión laterales con resorte, forma C 272 kB

Planos

Piezas de presión laterales con resorte, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L2L3BSPerforación
de alojamiento
H8
Fuerza del
muelle inicial
N
Fuerza del
muelle final
N
CADAccesoriosPrecioPedir
03340-410C105,530784,511060170 10.15 €
03340-412C126,535895,51,51280260 10.70 €
03340-414C148409106,5214120480 11.42 €