Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma I
  • Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma I
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Casquillo roscado cincado, cromado en azul.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Indicación:Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.

Planos

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaFormaDSWD1D2D3F1
(N)
F2
(N)
C
(carrera)
LL1L3T
mín.
CADAccesoriosPrecioPedir
03339-1112IFuerza del muelle estándarM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,388 6.96 €
03339-1212IFuerza del muelle reforzadaM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,388 6.96 €
03339-1116IFuerza del muelle estándarM16x1,512M581025718,728381,310 7.85 €
03339-1216IFuerza del muelle reforzadaM16x1,512M5810351038,728381,310 7.85 €
03339-1120IFuerza del muelle estándarM20x1,515M61012,24014010,334472,712 9.79 €
03339-1220IFuerza del muelle reforzadaM20x1,515M61012,26017510,334472,712 9.79 €