Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión laterales con resorte y sin junta
  • Piezas de presión laterales con resorte y sin junta
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Perno de presión de acero endurecido y cincado.
Manguito azul cincado.
Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado se pueden ajustar de forma individual a la pieza que se vaya a sujetar. Además, el casquillo roscado se puede enroscar en chapas finas, ya que se puede fijar con una o dos tuercas.
W y Z según las indicaciones del cliente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Herramienta de montaje
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 03334_OA Piezas de presión laterales con resorte y sin junta 299 kB

Planos

Piezas de presión laterales con resorte y sin junta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
LL1DD1±SF
aprox. N
XSWKReferencia de
la herramienta
de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03334-1020X12Acero11,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  7.00 €
03334-1020X20Acero196,7M1250,8201,6102x60°03334-06  7.36 €
03334-1020X27Acero26,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  7.73 €
03334-1050X12Acero11,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  7.00 €
03334-1050X20Acero196,7M1250,8501,6102x60°03334-06  7.36 €
03334-1050X27Acero26,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  7.73 €
03334-1100X12Acero11,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  7.00 €
03334-1100X20Acero196,7M1250,81001,6102x60°03334-06  7.36 €
03334-1100X27Acero26,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  7.73 €
03334-1040X12Acero11,510,7M1261401,8102x60°03334-06  7.36 €
03334-1040X20Acero1910,7M1261401,8102x60°03334-06  7.73 €
03334-1040X27Acero26,510,7M1261401,8102x60°03334-06  8.07 €
03334-1075X12Acero11,510,7M1261751,8102x60°03334-06  7.36 €
03334-1075X20Acero1910,7M1261751,8102x60°03334-06  7.73 €
03334-1075X27Acero26,510,7M1261751,8102x60°03334-06  8.07 €
03334-1150X12Acero11,510,7M12611001,8102x60°03334-06  7.36 €
03334-1150X20Acero1910,7M12611001,8102x60°03334-06  7.73 €
03334-1150X27Acero26,510,7M12611001,8102x60°03334-06  8.07 €
03334-1100X16Acero1816,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  7.73 €
03334-1100X29Acero31,516,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  8.45 €
03334-1100X43Acero4516,7M18x1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  9.18 €
03334-1200X16Acero1816,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  7.73 €
03334-1200X29Acero31,516,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  8.45 €
03334-1200X43Acero4516,7M18x1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  9.18 €
03334-1300X16Acero1816,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  7.73 €
03334-1300X29Acero31,516,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  8.45 €
03334-1300X43Acero4516,7M18x1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  9.18 €