Descripción del artículo/Imágenes del producto

Excéntrico para piezas de presión laterales con resorte
  • Excéntrico para piezas de presión laterales con resorte
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Con los excéntricos, las piezas de presión laterales se pueden adaptar con exactitud a la pieza de trabajo.

Planos

Excéntrico para piezas de presión laterales con resorte

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D2D3HMAdecuado para piezas
de presión laterales
con resorte y con D =
CADAccesoriosPrecioPedir
03330-120126129,926 19.14 €
03330-150158159,928 20.53 €
03330-16016101611,9210 21.85 €
03330-18018121813,9212 23.52 €
03330-25025162517,9316 26.97 €

Otros artículos de esta categoría