Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
03058

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
DescripciónMaterial:Manguito de acero inoxidable 1.4305.
Perno de presión de POM.
Muelle de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03058-03M31101,51,510,40,70,5303040-903  4.93 €
03058-04M41,5151,520,60,61,351603040-904  4.12 €
03058-05M52,4182,320,80,81,551703040-905  4.06 €
03058-06M62,7202,52,511261703040-906  4.06 €
03058-08M83,522331,41,22,572903040-908  4.67 €
03058-10M1042233,51,41,6383103040-910  5.39 €
03058-12M1262845224104703040-912  6.91 €
03058-16M167,532562,52,554510003040-916  10.89 €