Piezas de presióncon resorte, hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
03056

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Piezas de presióncon resorte, hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presióncon resorte, hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presióncon resorte, hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado

Planos (vista completa)

Piezas de presióncon resorte, hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presióncon resorte, hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03056-05M52,41872,320,80,81,55170,120,0803040-905  4.88 €
03056-06M62,72072,52,51126170,450,2203040-906  4.88 €
03056-08M83,5228331,41,22,57291,050,3703040-908  5.51 €
03056-10M10422933,51,41,638311,30,603040-910  6.36 €
03056-12M126281045224104721,303040-912  9.06 €
03056-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  14.47 €

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Más información

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03056-205M52,41872,320,80,81,59260,120,0803040-905  4.92 €
03056-206M62,72072,52,511211350,450,2203040-906  4.92 €
03056-208M83,5228331,41,22,515481,050,3703040-908  5.65 €
03056-210M10422933,51,41,6315581,30,603040-910  6.57 €
03056-212M126281045224197421,303040-912  9.32 €