Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado

Planos

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03055-205M52,4182,320,80,81,592603040-905  4.27 €
03055-206M62,7202,52,5112113503040-906  4.27 €
03055-208M83,522331,41,22,5154803040-908  4.89 €
03055-210M1042233,51,41,63155803040-910  5.67 €
03055-212M1262845224197403040-912  7.26 €