Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado

Planos

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar
Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03055-03M31101,51,510,40,70,5303040-903  4.81 €
03055-04M41,5151,520,60,61,351603040-904  4.00 €
03055-05M52,4182,320,80,81,551703040-905  3.97 €
03055-06M62,7202,52,511261703040-906  3.97 €
03055-08M83,522331,41,22,572903040-908  4.54 €
03055-10M1042233,51,41,6383103040-910  5.30 €
03055-12M1262845224104703040-912  6.76 €
03055-16M167,532562,52,554510003040-916  10.64 €