Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera
  • Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de POM.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado

Planos

Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera
Piezas de presión con resorte,
hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
llave de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
03050-104M41,5151,520,60,61,32703040-904  1.94 €
03050-105M52,4182,320,80,81,531003040-905  1.99 €
03050-106M62,7202,52,51123903040-906  2.06 €
03050-108M83,522331,41,22,541603040-908  2.27 €
03050-110M1042233,51,41,6341603040-910  2.71 €
03050-112M126284522452703040-912  3.45 €
03050-116M167,532562,52,55204503040-916  4.30 €