Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03035-404M42,5160,82410 4.00 €
03035-405M53200,92,5611 4.00 €
03035-406M63,52513913 4.00 €
03035-408M85301,541530 4.38 €
03035-410M10635252035 5.09 €
03035-412M128402,563055 6.70 €
03035-416M1610453,5865125 10.67 €