Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03030-03M31,590,41,51,53 1.66 €
03030-04M42,5100,82410 1.24 €
03030-05M53140,92,5611 1.24 €
03030-06M63,51513913 1.24 €
03030-08M85181,541530 1.60 €
03030-10M10623252035 1.77 €
03030-12M128262,563055 2.35 €
03030-16M1610333,5865125 3.14 €
03030-20M2012434,51080160 4.22 €
03030-24M2415485,51290180 7.30 €