Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03026-04M41,8951,50,66200,180,12 2.58 €
03026-05M52,412620,86200,120,08 2.60 €
03026-06M62,7147217200,440,21 2.71 €
03026-08M8416821,215301,10,38 3.42 €
03026-10M104,51992,51,620351,360,62 3.90 €
03026-12M12622103,5230552,111,41 6.19 €
03026-16M168,524144,52,5451003,953,05 8.34 €