Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03025-205Acero inoxidableM52,41220,8925 2.46 €
03025-206Acero inoxidableM62,714211125 2.48 €
03025-208Acero inoxidableM841621,22243 3.08 €
03025-210Acero inoxidableM104,5192,51,62054 3.60 €
03025-212Acero inoxidableM126223,523694 4.72 €
03025-216Acero inoxidableM168,5244,52,560110 5.77 €