Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03025-104Acero inoxidableM41,891,50,6310 2.40 €
03025-105Acero inoxidableM52,41220,8310 2.44 €
03025-106Acero inoxidableM62,71421410 2.48 €
03025-108Acero inoxidableM841621,2715 3.07 €
03025-110Acero inoxidableM104,5192,51,6916 3.53 €
03025-112Acero inoxidableM126223,521426 4.67 €
03025-116Acero inoxidableM168,5244,52,52250 5.75 €
03025-120Acero inoxidableM2010306,52,53060 7.65 €