Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03025-04Acero inoxidableM41,891,50,6620 2.10 €
03025-05Acero inoxidableM52,41220,8620 2.08 €
03025-06Acero inoxidableM62,71421720 2.08 €
03025-08Acero inoxidableM841621,21530 2.76 €
03025-10Acero inoxidableM104,5192,51,62035 3.19 €
03025-12Acero inoxidableM126223,523055 4.08 €
03025-16Acero inoxidableM168,5244,52,545100 5.36 €
03025-20Acero inoxidableM2010306,52,560120 7.22 €