Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar, aseguradas con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado,
3. Desenroscado
aprox. Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
03021-04M41,8951,50,66200,180,12 1.25 €
03021-05M52,412620,86200,120,08 1.27 €
03021-06M62,7147217200,440,21 1.29 €
03021-08M8416821,215301,10,38 1.48 €
03021-10M104,51992,51,620351,360,62 1.56 €
03021-12M12622103,5230552,111,41 3.09 €
03021-16M168,524144,52,5451003,953,05 4.60 €