Descripción del artículo/Imágenes del producto

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
  • Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAccesoriosPrecioPedir
03020-205AceroM52,41220,8925 0.90 €
03020-206AceroM62,714211125 0.95 €
03020-208AceroM841621,22243 1.13 €
03020-210AceroM104,5192,51,62054 1.18 €
03020-212AceroM126223,523694 1.70 €
03020-216AceroM168,5244,52,560110 2.29 €